CELSIO SCAPTO C6 Ø32x160
热缩刀柄
ID 243459
CELSIO SCAPTO C6 Ø32x160, 刀柄
- 热缩刀柄
- 系列: CELSIO
- 刀具夹持接口: SCHUNK CAPTO C6
- 夹持直径: 32 mm
- 突出长度: 160 mm
- 回转精度: 在夹持孔中测量值 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8 标准)
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 750 Nm
技术细节
| Technológia | Upínač nástrojov s tepelným zmršťovaním |
|---|---|
| Konštrukčný rad | CELSIO |
| Rozhranie upínača nástrojov | SCHUNK CAPTO C6 |
| Štandardný upínač nástrojov | ISO 26623-1 |
| Upínací priemer D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 53.0 |
| D6 [mm] | 44.0 |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 160 mm / 6.3" |
| L2 [mm] | 58.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 135.5 |
| G | M16x1 |
| Min. krútiaci moment [Nm] | 750.0 |
| Hmotnosť [kg] | 2.8 |
| S utesnením voči chladiacemu prostriedku | áno |
Tieto varianty produktu sú vhodné tak pre frézovacie, ako aj pre sústružnícke centrá
Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm namerané v upínacom otvore (podľa DIN 69882-8)
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Skrutka na prestavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky
Vyvažovacia skrutka
So závitom pre vyvažovacie skrutky
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie