arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
CELSIO SK 40 Ø18x160 图片仅供参考

CELSIO SK 40 Ø18x160

热缩刀柄

ID 208366

CELSIO SK 40 Ø18x160, 刀柄
  • 热缩刀柄
  • 系列: CELSIO
  • 刀具夹持接口: SK 40
  • 夹持直径: 18 mm
  • 突出长度: 160 mm
  • 回转精度: 在夹持孔中测量值 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8 标准)
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 370 Nm
技术 热缩刀柄
系列 CELSIO
刀具夹持接口 SK 40
刀柄标准 DIN ISO 7388-1 AD/AF
夹持直径 D1 18 mm
D2 [mm] 42.0
D6 [mm] 33.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 160 mm / 6.3"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 141.0
G M12x1
最小扭矩 [Nm] 370.0
重量 [kg] 1.7
防冷却剂 是

回转精度
在夹持孔中测量值 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8 标准)

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 AD/AF
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

平衡螺钉
带螺纹,用于平衡螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计