ER 16 SCAPTO C4x70
ER Spannzangenfutter
ID 23004385
ER 16 SCAPTO C4x70, Portautensili
- Porta pinze ER
- Serie: Porta pinze ER
- Attacco portautensile: SCHUNK CAPTO C4
- Lunghezza di proiezione: 70 mm
- Concentricità: < 0,008 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
技术细节
| Tecnologia | Porta pinze ER |
|---|---|
| Serie | Porta pinze ER |
| Attacco portautensile | SCHUNK CAPTO C4 |
| Portautensile standard | ISO 26623-1 |
| Dimensione di serraggio ER | ER 16 |
| Diametro di serraggio min. D1 [mm] | 1.0 |
| Diametro di serraggio max. D1 [mm] | 10.0 |
| D2 [mm] | 28.0 |
| D3 [mm] | 28.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 70 mm / 2.8" |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm] | 70.0 |
| L4 [mm] | 17.5 |
| L5 [mm] | 47.5 |
| Peso [kg] | 0.4 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura
Concentricidad
≤ 0,008 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Material suministrado
Incluye tuerca de sujeción
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta