arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
iTENDO²

iTENDO²

感应式刀柄、功能部件和附件
iTENDO² 是一款智能刀柄,有三种版本可供选择,通过靠近工件位置的加速度传感器,为工艺优化提供精确的稳定性值。iTENDO² pad 基础版本以无线方式将数据发送到平板电脑。iTENDO² easy connect 可集成到机床中,将数据通过模拟接口传输到过程监控系统。iTENDO² easy connect 版本提供软件扩展,可通过机床集成轻松监控过程。
iTENDO² 钻孔加工

iTENDO²

使用 iTENDO² 实现流程优化
从智能刀柄到简单的流程监控以及集成到机床控制系统。在数字化领域,SCHUNK 正通过 iTENDO² 为金属切削行业设立标准。

为何要监控流程?

金属切削行业正面临多重挑战。以低制造成本实现高生产率和出厂质量,是保持可持续性、盈利能力和竞争力所必需的先决条件。数字化被认为是制造业所面临的最大挑战。但是,也为企业带来了机遇,使工艺变得更精确、更可靠、更快速。借助 SCHUNK 的智能解决方案和部件,我们正致力于实现最大程度的流程稳定性,同时为工业的数字化未来奠定基础。

快速展开数字化应用的刀柄

iTENDO² 将 TENDO 液压膨胀技术的技术特性和数字化过程监控结合在一起。从金属切削领域来看, iTENDO² 智能刀柄被认为是“最接近零件”的非磨损部件,因此可用于信号采集。

应用图片 — iTENDO² Platinum

以智能的方式实现流程优化

iTENDO² 从数据采集开始将变得更透明、更容易。通过简单的点击即可将刀柄连接到平板,iTENDO² 可以立即检测到异常情况,帮助您在不同工艺中提升生产效率。在平板电脑上,可以实时跟踪和记录切削过程,也可以在参数中设置具体限值条件,开启自动记录。

产品图片 — iTENDO

您将获得

  • 流程透明
    流程中的振动和振动峰值已实现可视化。
  • 设置优化
    不同的夹持装置的使用效果可视化,并可识别减震夹持装置。
  • 优化切削参数
    基于刀具制造商所建议的切削数据,调整以获得振动更小的切削参数。

  • 状态监控
    轻松地对主轴进行周期性状态监控。
  • 循环时间优化
    在较短的循环时间内,确定振动相同或更低的可替换切削参数。
  • 优化刀具使用寿命和表面质量
    调整切削参数以减少加工过程中的振动。能够延长刀具使用寿命,提升表面加工质量。

iTENDO² easy connect — 可集成至机床的套件

通过在最末端的位置记录振动数据,iTENDO² 可提供高质量的数据。该数据有助于快速识别流程中的问题并进行改进。升级版套件 iTENDO² easy connect 现在可以轻松地将刀柄技术连接到机床和现有的流程监控系统中。

iTENDO² easy connect
功能视图 – iTENDO² easy connect

将智能刀柄技术融入流程监控系统

通过这款可以简便连接的扩展套件,iTENDO² 的数据通过无线方式从机房的接收器接收,传输到控制柜模块,再通过模拟输出(0 — 10 伏)传输至流程监控系统。

  • 1) iTENDO²
  • 2) iTENDO² pad
  • 3) 无线接收器
  • 4) 接线盒
  • 5) 连接到现有的流程监控系统

您将获得

  • 连接到现有的流程监控系统
    高质量的数据,可连接到现有的流程监控系统。

  • 连接至机床
    向机床控制系统传输信号
  • 连接到客户自有数据库
    为客户评估提供数据。

iTENDO² easy monitor — 软件升级

功能扩展包 iTENDO² easy monitor 使机床操作员能够轻松地监控流程。与 easy connect 套件包一样,iTENDO² 的数据通过无线接收器接收,再传递到控制柜模块。此外,该功能包还具有软件扩展,可使用随附的 iTENDO² pad 进行访问。

产品图片 — easy monitor
功能视图 — easy monitor

简单、通用的流程监控功能

通过软件升级,可以为最多 64 个记忆位置设定流程和限值。此外,easy monitor 还能够配置寿命和趋势警报,以应对故障灯亮或机器停机等状况。easy monitor 套件拥有直观且简洁的操作界面,用户能够轻松进行流程监控。

  • 1) iTENDO²
  • 2) iTENDO² pad + easy monitor 软件升级
  • 3) 无线接收器
  • 4) 接线盒
  • 5) 监控趋势限值和警告
  • 6) 可集成到机床控制系统

您将获得

  • 刀具监控
    根据趋势限值检测磨损,并通过识别振动峰值来检测断裂

  • 工件监控
    可监控表面质量、振纹和振动峰值
  • 状态监控
    直接对主轴进行周期性状态监控。