MES CF SK 50 Ø27x100
Beitelkop-opnemers
ID 23000555
MES CF SK 50 Ø27x100, Gereedschapshouders
- Beitelkop-opnemers
- Reeksen: Beitelkop-opnemers
- Cool Flow-variant
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SK 50
- Klemdiameter: 27 mm
- Draad in klemdiameter: M12
- Uitstekende lengte: 100 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
技术细节
| Technologie | Beitelkop-opnemers |
|---|---|
| Reeksen | Beitelkop-opnemers |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SK 50 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Klemdiameter D1 | 27 mm |
| Schroefdraad spanbout G | M12 |
| D2 [mm] | 60.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 100 mm / 3.9" |
| L4 [mm] | 80.9 |
| L11 [mm] | 21.0 |
| Gewicht [kg] | 4.62 |
| Cool Flow-variant | ja |
Variant
Voor het vasthouden van snijders met kruisgleuf
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Coolflow-ontwerp - optimale koelmiddeltoevoer direct naar de snijrand van het gereedschap
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 AD/AF
De boorgaten voor AF-vormen zijn verzegeld voor transport
Levering
Inclusief spanbout
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar