arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TENDO E compact

TENDO E compact

液压膨胀刀柄
TENDO E compact 液压刀柄在铣削、钻孔、铰孔、螺纹加工和 HPC 应用方面具有显著优势。此外,其使用寿命可提升三倍。
双重定位版本同时具有锥面和端面定位,可通过平坦表面闭合刀具法兰和机床主轴前端之间的接口间隙。

优势 - 您将获益

  • 高扭矩适合最大切削量加工
    其紧凑设计保证高夹紧力,因此实现高扭矩传递。
  • 径向刚度高
    在金属切削过程中无横向偏转,并实现工件的高形状精度与高去除率
  • 高度灵活
    使用有槽或防冷却液型减径套,可夹持不同直径
  • 标配精密动平衡
    适用于高速和 HPC/HSC 加工中心,在转速为 25,000 RPM 时动平衡等级为 G2.5
  • 出色的减振性能
    防止微小崩裂,获得最佳工件表面,保护机床主轴以及延长刀具使用寿命,均可实现成本降低
  • 持续回转和重复精度 ≤0.003 mm
    均匀的切割动作、延长的刀具使用寿命以及用于再次研磨或购买新刀具所降低的成本
  • 数秒内完成微米级精密换刀,无需外围设备
    节约了安装时间,也不会产生因购置外围设备而追加的投资和能源成本。
  • 排污槽有助于扭矩可靠传递
    通过将油、润滑脂或润滑剂残留移位至污垢槽中,使夹持表面干燥
  • 全面兼容性
    可与 TENDO SVL 和 TRIBOS SVL 加长杆完美组合使用。
  • 所有市售刀具柄部类型均可被夹持
    A 型:具有光滑圆柱柄,A 型柄符合 DIN 1835 和 DIN 6535 HA 标准 AB 型:具有平整表面和带拉面的圆柱柄,AB 型柄符合 DIN 1835 和 DIN 6535 HB 标准 B 型:具有横向的拉面,B 型柄符合 DIN 1835 标准 E 型:具有倾斜的夹持面,E 型柄符合 DIN 1835 和 DIN 6535 HE 标准

选件和特殊信息

  • 通过减径套可实现更灵活的夹持范围
    使用一把刀柄,通过减径套可夹持直径 3 - 32 mm 的刀具。 您的优势:降低购置成本,施加于刀具柄部的夹持力更大。