arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRIBOS-M HSK-A 50 Ø3x60 图片仅供参考

TRIBOS-M HSK-A 50 Ø3x60

多边形刀柄

ID 25005708

TRIBOS-M HSK-A 50 Ø3x60, Upínače nástrojov
  • Polygonálne upínač nástrojov
  • Konštrukčný rad: TRIBOS-Mini
  • Rozhranie upínača nástrojov: HSK-A 50
  • Upínací priemer: 3 mm
  • Vyčnievajúca dĺžka: 60 mm
  • Presnosť hádzania: ≤ 0,003 mm pri 2,5 x D
  • Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
  • Min. krútiaci moment: 1.5 Nm
Technológia Polygonálne upínač nástrojov
Konštrukčný rad TRIBOS-Mini
Rozhranie upínača nástrojov HSK-A 50
Štandardný upínač nástrojov DIN ISO 12164-1
Upínací priemer D1 3 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D4 [mm] 15.0
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 60 mm / 2.4"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 23.4
L6 [mm] 34.0
Min. krútiaci moment [Nm] 1.5
Hmotnosť [kg] 0.3
Štandardná dĺžka áno

Verzia
Optimálne pre ľahké trieskové obrábanie – dbajte na radiálne sily

Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm pri 2,5 x D

Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm

Kvalita stopky nástroja
h6

Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873

Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja

Prívod chladiaceho prostriedku
Vrátane závitu pre potrubnú prípojku chladiva

Skrutka na prestavenie dĺžky
Bez skrutky pre axiálne prestavenie dĺžky

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie