TRIBOS-M HSK-E 25 Ø4x35
多边形刀柄
ID 205256
TRIBOS-M HSK-E 25 Ø4x35, 刀柄
- 多边形刀柄
- 系列: TRIBOS-Mini
- 刀具夹持接口: HSK-E 25
- 夹持直径: 4 mm
- 突出长度: 35 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 2.5 Nm
技术细节
| Tecnologia | Portautensili poligonali |
|---|---|
| Serie | TRIBOS-Mini |
| Attacco portautensile | HSK-E 25 |
| Portautensile standard | DIN 69893-5 |
| Diametro di serraggio D1 | 4 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D4 [mm] | 18.8 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 35 mm / 1.4" |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 23.4 |
| L6 [mm] | 25.0 |
| Coppia min. [Nm] | 2.5 |
| Peso [kg] | 0.05 |
| Lunghezze standard | Sì |
Versione
Ideale per lavorazioni ad asportazione di truciolo – tenere conto delle forze radiali
Design a rotazione simmetrica
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Senza filettatura per collegamento di tubi di adduzione refrigerante
Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta