arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRIBOS-M HSK-E 32 Ø1x45 图片仅供参考

TRIBOS-M HSK-E 32 Ø1x45

多边形刀柄

ID 225760

TRIBOS-M HSK-E 32 Ø1x45, 刀柄
  • 多边形刀柄
  • 系列: TRIBOS-Mini
  • 刀具夹持接口: HSK-E 32
  • 夹持直径: 1 mm
  • 突出长度: 45 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
Technologie Polygonální upínače nástrojů
Řada TRIBOS-Mini
Rozhraní upínače nástrojů HSK-E 32
Norma upínače držáku DIN 69893-5
Upínací průměr D1 1 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D4 [mm] 18.8
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 45 mm / 1.8"
L2 [mm] 27.2
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 23.4
L6 [mm] 25.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.13
Standardní délka ano

Provedení
Optimální pro operace řezání lehkých kovů - zvažte radiální síly
Rotačně-symetrické provedení

Obvodová házivost
≤ 0,003 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Napájení chladivem
Se závitem pro trubku chladiva

Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky