arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRIBOS-M HSK-EZ 15 Ø4x26 图片仅供参考

TRIBOS-M HSK-EZ 15 Ø4x26

多边形刀柄

ID 1607420

TRIBOS-M HSK-EZ 15 Ø4x26, 刀柄
  • 多边形刀柄
  • 系列: TRIBOS-Mini
  • 刀具夹持接口: HSK-EZ 15
  • 夹持直径: 4 mm
  • 突出长度: 26 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
  • 平衡等级: 旋转对称设计
  • 最小扭矩: 1.1 Nm
技术 多边形刀柄
系列 TRIBOS-Mini
刀具夹持接口 HSK-EZ 15
刀柄标准 DIN ISO 12164-1
夹持直径 D1 4 mm
D2 [mm] 6.65
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 26 mm / 1.0"
L2 [mm] 21.2
L4 [mm] 20.05
最小扭矩 [Nm] 1.1
重量 [kg] 0.012
标准长度

型号
最适合轻质金属切削操作 – 考虑其径向力

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

平衡等级
旋转对称设计

刀具柄部质量
h6

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
无冷却液管连接螺纹

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计