arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRIBOS-M JIS-BT 30 Ø6x52 图片仅供参考

TRIBOS-M JIS-BT 30 Ø6x52

多边形刀柄

ID 225670

TRIBOS-M JIS-BT 30 Ø6x52, 刀柄
  • 多边形刀柄
  • 系列: TRIBOS-Mini
  • 刀具夹持接口: JIS-BT 30
  • 夹持直径: 6 mm
  • 突出长度: 52 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 4.5 Nm
技术 多边形刀柄
系列 TRIBOS-Mini
刀具夹持接口 JIS-BT 30
刀柄标准 DIN ISO 7388-2 JD
夹持直径 D1 6 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D4 [mm] 16.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 52 mm / 2.0"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 25.2
L6 [mm] 30.0
最小扭矩 [Nm] 4.5
重量 [kg] 0.25
标准长度
对于 Ø 6 尺寸,2.5 x D 处,回转精度 ≤ 0.005 mm

型号
最适合轻质金属切削操作 – 考虑其径向力

回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 JD

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计