TRIBOS-RM HJND 50 Ø7x45
多角形ツールホルダー
ID 1355381
该产品即将停产,只在有限时间内供应。
了解更多信息并在此联系我们。
TRIBOS-RM HJND 50 Ø7x45, ツールホルダー
- 多角形ツールホルダー
- シリーズ: TRIBOS-RM
- ツールバーインターフェース: HJND 50
- クランプ径: 7 mm
- 突出長さ: 45 mm
- 振れ精度: 4 x D で ≤ 0.01 mm
- バランスグレード: 残余不均衡 2 gmm/kg
- 最小トルク: 6 Nm
技术细节
| テクノロジー | 多角形ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TRIBOS-RM |
| ツールバーインターフェース | HJND 50 |
| クランプ径 D1 | 7 mm |
| D2 [mm] | 14.0 |
| D3 [mm] | 17.5 |
| D4 [mm] | 19.0 |
| D5 [mm] | 23.0 |
| L [mm] | 64.5 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 45 mm / 1.8" |
| L2 [mm] | 40.0 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 35.0 |
| L6 [mm] | 37.0 |
| G | M8 |
| 最小トルク [Nm] | 6.0 |
| レンチサイズ A/F | 16.0 |
| 最大許容締め付けトルク [Nm] | 8.0 |
バージョン
次のリダクションインサートは、横方向の接合に適した代替品です。TRIBOS-RM SRE SO 14 (1351506)
振れ精度
4 x D で ≤ 0.01 mm
バランスグレード
残余不均衡 2 gmm/kg
ツールシャンク等級
h6
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
最小クランプ深さは 25 mmです
最大クランプ深さは L2 = 40 mm です
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。