arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRIBOS-RM HJND 50 Ø8x45 图片仅供参考

TRIBOS-RM HJND 50 Ø8x45

多边形刀柄

ID 1355384

TRIBOS-RM HJND 50 Ø8x45, 刀柄
  • 多边形刀柄
  • 系列: TRIBOS-RM
  • 刀具夹持接口: HJND 50
  • 夹持直径: 8 mm
  • 突出长度: 45 mm
  • 回转精度: ≤ 0.01 mm of 4 x D
  • 平衡等级: 剩余不平衡量 2 gmm/kg
  • 最小扭矩: 7 Nm
技术 多边形刀柄
系列 TRIBOS-RM
刀具夹持接口 HJND 50
夹持直径 D1 8 mm
D2 [mm] 14.0
D3 [mm] 17.5
D4 [mm] 19.0
D5 [mm] 23.0
L [mm] 64.5
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 45 mm / 1.8"
L2 [mm] 40.0
L4 [mm] 30.0
L5 [mm] 35.0
L6 [mm] 37.0
G M8
最小扭矩 [Nm] 7.0
扳手尺寸A/F 16.0
最大拧紧扭矩 [Nm] 8.0

型号
以下加力套适合用于横向插入:TRIBOS-RM SRE SO 14 (1351506)

回转精度
≤ 0.01 mm of 4 x D

平衡等级
剩余不平衡量 2 gmm/kg

刀具柄部质量
h6

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
最小夹持深度为 25 mm
最小夹持深度为 L2 = 40 mm

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计