arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRIBOS-RM HSK-A 25 Ø6x40 图片仅供参考

TRIBOS-RM HSK-A 25 Ø6x40

多边形刀柄

ID 226032

TRIBOS-RM HSK-A 25 Ø6x40, 刀柄
  • 多边形刀柄
  • 系列: TRIBOS-RM
  • 刀具夹持接口: HSK-A 25
  • 夹持直径: 6 mm
  • 突出长度: 40 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 10 Nm
技术 多边形刀柄
系列 TRIBOS-RM
刀具夹持接口 HSK-A 25
刀柄标准 DIN ISO 12164-1
夹持直径 D1 6 mm
D2 [mm] 20.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 40 mm / 1.6"
L2 [mm] 31.0
L4 [mm] 30.0
最小扭矩 [Nm] 10.0
重量 [kg] 0.12
标准长度

型号
设计牢固,适合于快速精准作业

回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
无冷却液管连接螺纹

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计