TRIBOS-RM HSK-A 40 Ø3x50
多边形刀柄
Ident.-Nr. 225971
TRIBOS-RM HSK-A 40 Ø3x50, 刀柄
- 多边形刀柄
- 系列: TRIBOS-RM
- 刀具夹持接口: HSK-A 40
- 夹持直径: 3 mm
- 突出长度: 50 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 3 Nm
技术细节
| Technologie | Polygonální upínače nástrojů |
|---|---|
| Řada | TRIBOS-RM |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 40 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
| Upínací průměr D1 | 3 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 50 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 30.0 |
| Min. točivý moment [Nm] | 3.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.41 |
| Standardní délka | ano |
Provedení
Velmi stabilní konstrukce pro rychlou a přesnou práci
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Se závitem pro trubku chladiva
Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání