TRIBOS-RM HSK-A 50 Ø10x75
多边形刀柄
ID 25005759
该产品即将停产,只在有限时间内供应。
了解更多信息并在此联系我们。
TRIBOS-RM HSK-A 50 Ø10x75, 刀柄
- 多边形刀柄
- 系列: TRIBOS-RM
- 刀具夹持接口: HSK-A 50
- 夹持直径: 10 mm
- 突出长度: 75 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.004 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 20 Nm
技术细节
| 技术 | 多边形刀柄 |
|---|---|
| 系列 | TRIBOS-RM |
| 刀具夹持接口 | HSK-A 50 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
| 夹持直径 D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 75 mm / 3.0" |
| L2 [mm] | 53.2 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| 最小扭矩 [Nm] | 20.0 |
| 重量 [kg] | 0.45 |
| 标准长度 | 是 |
型号
设计牢固,适合于快速精准作业
回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.004 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
带冷却液管螺纹
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计