arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRIBOS-RM HSK-E 50 Ø12x75 图片仅供参考

TRIBOS-RM HSK-E 50 Ø12x75

多边形刀柄

IDnr. 25005754

Op voorraad
TRIBOS-RM HSK-E 50 Ø12x75, 刀柄
  • 多边形刀柄
  • 系列: TRIBOS-RM
  • 刀具夹持接口: HSK-E 50
  • 夹持直径: 12 mm
  • 突出长度: 75 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.005 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 20 Nm
技术 多边形刀柄
系列 TRIBOS-RM
刀具夹持接口 HSK-E 50
刀柄标准 DIN 69893-5
夹持直径 D1 12 mm
D2 [mm] 20.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 75 mm / 3.0"
L2 [mm] 53.2
L4 [mm] 30.0
最小扭矩 [Nm] 20.0
重量 [kg] 0.45
标准长度 是

型号
设计牢固,适合于快速精准作业
旋转对称设计

回转精度
2.5 x D 处 < 0.005 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
带冷却液管螺纹

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计