TRIBOS-RM SCAPTO C4 Ø1/8"x50
Polygonálne upínač nástrojov
ID 25005557
TRIBOS-RM SCAPTO C4 Ø1/8"x50, Upínače nástrojov
- Polygonálne upínač nástrojov
- Konštrukčný rad: TRIBOS-RM
- Rozhranie upínača nástrojov: SCHUNK CAPTO C4
- Upínací priemer: 1/8"
- Vyčnievajúca dĺžka: 50 mm
- Presnosť hádzania: ≤ 0,003 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 3 Nm
技术细节
| Technológia | Polygonálne upínač nástrojov |
|---|---|
| Konštrukčný rad | TRIBOS-RM |
| Rozhranie upínača nástrojov | SCHUNK CAPTO C4 |
| Štandardný upínač nástrojov | ISO 26623-1 |
| Upínací priemer D1 | 1/8" |
| D2 [mm] | 20.0 |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 50 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 30.0 |
| Min. krútiaci moment [Nm] | 3.0 |
| Hmotnosť [kg] | 0.41 |
| Štandardná dĺžka | áno |
Tieto varianty produktu sú vhodné tak pre frézovacie, ako aj pre sústružnícke centrá
Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Skrutka na prestavenie dĺžky
Bez skrutky pre axiálne prestavenie dĺžky
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie