arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRIBOS-RM SCAPTO C4 Ø6x50 图片仅供参考

TRIBOS-RM SCAPTO C4 Ø6x50

多边形刀柄

ID 25005560

TRIBOS-RM SCAPTO C4 Ø6x50, 刀柄
  • 多边形刀柄
  • 系列: TRIBOS-RM
  • 刀具夹持接口: SCHUNK CAPTO C4
  • 夹持直径: 6 mm
  • 突出长度: 50 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 10 Nm
Technologia Poligonalne oprawki narzędziowe
Seria TRIBOS-RM
Złącze uchwytu narzędziowego SCHUNK CAPTO C4
Standardowy uchwyt narzędziowy ISO 26623-1
Średnica mocowania D1 6 mm
D2 [mm] 20.0
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 50 mm / 2.0"
L4 [mm] 30.0
Min. moment obrotowy [Nm] 10.0
Masa [kg] 0.41
Standardowa długość tak
Te warianty produktów nadają się zarówno do frezarek, jak i centrów tokarskich

Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm przy 2,5 x D

Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm

Jakość trzonka narzędzia
h6

Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873

Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych

Śruba do regulacji długości
Bez śruby do osiowej regulacji długości

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie