arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRIBOS-RM SK 30 Ø6x65 图片仅供参考

TRIBOS-RM SK 30 Ø6x65

多边形刀柄

IDnr. 225790

TRIBOS-RM SK 30 Ø6x65, 刀柄
  • 多边形刀柄
  • 系列: TRIBOS-RM
  • 刀具夹持接口: SK 30
  • 夹持直径: 6 mm
  • 突出长度: 65 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 10 Nm
Técnica Portaherramientas de sujeción poligonal
Serie TRIBOS-RM
Interfaz del portaherramientas SK 30
Portaherramientas estándar DIN ISO 7388-1 AD
Diámetro de sujeción D1 6 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 22.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 65 mm / 2.6"
L4 [mm] 30.0
L5 [mm] 45.9
Par de apriete mín. [Nm] 10.0
Peso [kg] 0.35
Longitud estándar sí

Modelo
Diseño muy estable para un trabajo rápido y preciso

Concentricidad
≤ 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 AD

Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta