arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRIBOS-S HSK-E 32 Ø8x65 图片仅供参考

TRIBOS-S HSK-E 32 Ø8x65

多边形刀柄

ID 205262

TRIBOS-S HSK-E 32 Ø8x65, 刀柄
  • 多边形刀柄
  • 系列: TRIBOS-S
  • 刀具夹持接口: HSK-E 32
  • 夹持直径: 8 mm
  • 突出长度: 65 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 12 Nm
テクノロジー 多角形ツールホルダー
シリーズ TRIBOS-S
ツールバーインターフェース HSK-E 32
ツールホルダーの標準 DIN 69893-5
クランプ径 D1 8 mm
D2 [mm] 13.0
D3 [mm] 15.1
D4 [mm] 26.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 65 mm / 2.6"
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 35.0
L5 [mm] 39.2
L6 [mm] 45.0
G M5
最小トルク [Nm] 12.0
重量 [kg] 0.25
標準長さ あり

バージョン
軽金属切断操作に最適 - ラジアル力を考慮します
回転対称構造

振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

クーラント供給
クーラントチューブ用のスレッドあり

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。