TRIBOS-S HSK-E 50 Ø20x90
Polygonale gereedschapshouders
ID 205166
TRIBOS-S HSK-E 50 Ø20x90, Gereedschapshouders
- Polygonale gereedschapshouders
- Reeksen: TRIBOS-S
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-E 50
- Klemdiameter: 20 mm
- Uitstekende lengte: 90 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 150 Nm
Technické údaje
| Technologia | Poligonalne oprawki narzędziowe |
|---|---|
| Seria | TRIBOS-S |
| Złącze uchwytu narzędziowego | HSK-E 50 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN 69893-5 |
| Średnica mocowania D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 30.0 |
| D3 [mm] | 32.1 |
| D4 [mm] | 40.0 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 90 mm / 3.5" |
| L2 [mm] | 52.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 47.2 |
| L6 [mm] | 64.0 |
| G | M10x1 |
| Min. moment obrotowy [Nm] | 150.0 |
| Masa [kg] | 0.7 |
| Standardowa długość | tak |
Wersja
Optymalne rozwiązanie do lekkiej obróbki skrawaniem – należy zwrócić uwagę na siły promieniowe.
Symetryczna budowa
Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Nośniki danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych
MQL (minimalna ilość smaru)
Budowa odpowiednia do operacji MQL dostępna na życzenie
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Z gwintem na dyszę chłodziwa
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości