ROTA NCD
带通孔的三爪动力卡盘
Este produto é um produto clássico SCHUNK.
Saiba mais e entre em contato aqui.
基于楔杆的通用 3 爪动力卡盘,基爪带连续 T 形槽,适合最大卡爪调节范围。也可按要求提供 2 爪卡盘。
Descrição do Produto
优势 - 您将获益
- 大通孔
加工所有标准管直径 - 斜齿条滑块系统实现高效率
高夹持力保证夹持过程可靠 - 采用非常长的基爪导轨,实现内圆和外圆夹持的最佳卡爪支撑
在长使用寿命期间提供高夹持力 - 极牢固夹持
工件精度高 - 可以夹持最小直径的零件
灵活适用于各种夹持任务 - 基爪,带标准细齿 1.5 mm x 60°和 1/16" x 90°
在顶爪范围内有高度灵活性 - 两个安装螺栓分布圆
快速直接连接至所有常用的主轴头 - 功能部件的所有表面均经过研磨且硬化
保证长使用寿命
选件和特殊信息
- SCHUNK斜齿条滑块型动力卡盘 ROTA NCD 的专利设计基于的理念是,采用SCHUNK筒夹卡爪高精度夹持最小直径工件。同时,所有常规顶爪都可夹持大型工件。通过基爪内连续 T 形槽,可实现顶爪定位的最高灵活性。