ROTA NCK plus 250-75 Z220-SV90°
带通孔的三爪动力卡盘
ID 807235
请注意,该产品已停产且不再供应。
可替代的升级版产品:
标准动力车床卡盘,带通孔
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2023-06-30
- 三爪楔式卡盘
- 通孔: 75 mm
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 17H7
- 单指行程: 4.4 mm
- 活塞行程: 19 mm
- 最大夹持力*: 111 kN
- 最大启动力: 44 kN
- 最大旋转速度: 4200 1/min
- 重量: 32 kg
技术细节
| 主轴类型 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 8 (Z220) |
| 细齿 | 1/16" x 90° |
| 最大旋转速度 [1/min] | 4200.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 111.0 |
| 最大启动力 [kN] | 44.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 4.4 |
| 活塞行程(H) [mm] | 19.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 0.3 |
| 重量 [kg] | 32.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 100
- purple
-
KM-WB 110
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%