ROTA TB 470-185 Z310-SV90°
气动三爪动力卡盘
ID 818002
请注意,该产品已停产且不再供应。
标准气动动力车床卡盘
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2023-06-30
- 三爪楔式卡盘
- 通孔: 185 mm
- 主轴架: Z310
- 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 25,5H7
- 单指行程: 7 mm
- 最大夹紧力 (6 bar): 115 kN
- 最大启动压力: 3 - 8 bar
- 最大旋转速度: 1700 1/min
- 重量: 158 kg
技术细节
| Spiltype | - |
|---|---|
| Spilformaat | Z310 |
| Vertanding | 3/32" x 90° |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 1700.0 |
| Max. klemkracht (bij 6 bar) [kN] | 115.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 3.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 8.0 |
| Slag/klauw [mm] | 7.0 |
| Luchtverbruik/klauwslag bij 6 bar [l] | 15.1 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 5.1 |
| Gewicht [kg] | 158.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%