arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA TB2 470-185 Z310-SV90°

ROTA TB2 470-185 Z310-SV90°

气动三爪动力卡盘

ID 818302

标准气动动力车床卡盘

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 通孔: 185 mm
  • 主轴架: Z310
  • 卡盘侧: 185 mm (7.28")
  • 机床侧: 185 mm (7.28")
  • 卡爪接口: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
技术参数:
  • 单指行程: 7 mm
  • 最大夹紧力 (6 bar): 115 kN
  • 最大启动压力: 3 - 8 bar
  • 最大旋转速度: 1700 1/min
  • 重量: 185 kg
主轴尺寸 Z310
细齿 3/32" x 90°
最大旋转速度 [1/min] 1700.0
最大夹紧力(6 bar) [kN] 115.0
最小工作压力 [bar] 3.0
最大工作压力 [bar] 8.0
行程/卡爪 [mm] 7.0
6 bar 时每个卡爪行程的耗气量 [l] 15.1
惯性矩 [kgm²] 6.0
重量 [kg] 185.0

标配范围
车床卡盘、带螺钉的 T 形螺母、卡盘安装螺栓、分配环上的弯管接头 G 3/8、用于连接至电动压缩空气控制装置的联轴器、操作手册;无分配环安装支架、无顶爪