ROTA THW 400-120 A11-GBK
适用于标准行程液压缸、带有卡爪快换的三爪动力卡盘
ID 800052
请注意,该产品已停产且不再供应。
可替代的升级版产品:
动力车床卡盘,带标准卡爪快换系统
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2023-06-30
- 三爪楔式卡盘
- 卡爪快换系统
- 通孔: 120 mm
- 主轴架: ISO 702-1 Nr. 11
- 卡爪接口: 直齿
- 单指行程: 6.5 mm
- 齿距: 5.498 mm
- 活塞行程: 23 mm
- 最大夹持力*: 240 kN
- 最大启动力: 133 kN
- 最大旋转速度: 3500 1/min
- 重量: 114 kg
技术细节
| 主轴类型 | ISO 702-1 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 11 |
| 细齿 | 直齿 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 3500.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 240.0 |
| 最大启动力 [kN] | 133.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 6.5 |
| 齿距 [mm] | 5.498 |
| 活塞行程(H) [mm] | 23.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 2.3 |
| 重量 [kg] | 114.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
SFA 315
- yellow
-
GST 400
- purple
-
UVB 400
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%