NJ 126
Kombinovaný kámen do T-drážky
ID 146141
NJ 126, Kombinovaný kámen do T-drážky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Šířka drážky: 21 mm
- Max. utahovací moment: 150 Nm
- Jednotka: 1 kus
- Pasuje tato T-drážka na moje sklíčidlo? Chcete-li najít správnou T-drážku pro své sklíčidlo, klikněte na „Nástroje" a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
技术细节
| Produktová skupina | Kombinovaný kámen do T-drážky |
|---|---|
| Šířka drážky N [mm] | 21.0 |
| Šířka B [mm] | 29.0 |
| Výška H [mm] | 23.0 |
| Výška H1 [mm] | 11.5 |
| Délka L [mm] | 55.5 |
| Rozestup otvorů b [mm] | 30.0 |
| Válc. šroub | M16 x 35 |
| Max. utahovací moment [Nm] | 150.0 |
Při výběru T-matic zkontrolujte prosím připojovací rozměry sklíčidla (ozubení / šířka drážky).