arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KSC3-K 80-130

KSC3-K 80-130

基础型虎钳

ID 1508858

标准单动式夹紧虎钳

产品特性:
  • 无系统卡爪
  • 镀镍本体
  • 标准
技术参数:
  • 尺寸: 80 x 130 x 50 mm
  • 最大夹持力*: 25 kN
  • 最大扭矩: 90 Nm
  • 重量: 3.1 kg
虎钳的宽度 [mm] 80.0
最大夹持力* [kN] 25.0
最大扭矩 [Nm] 90.0
重量 [kg] 3.1

标配范围
虎钳、操作手册;无系统夹爪