arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCF plus 2 315-104 Z220 RAPIDO-A2

ROTA NCF plus 2 315-104 Z220 RAPIDO-A2

带卡爪快换系统的动力卡盘

ID 1520666

动力车床卡盘,带标准卡爪快换系统

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 通孔: 104 mm
  • 主轴架: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • 卡爪接口: RAPIDO
技术参数:
  • 单指行程: 5.3 mm
  • 活塞行程: 20 mm
  • 最大夹持力*: 130 kN
  • 最大启动力: 58 kN
  • 最大旋转速度: 3000 1/min
  • 重量: 54 kg
Tipo de fuso ISO 702-4
Tamanho do eixo Nr. 8 (Z220)
Serração RAPIDO
Velocidade de rotação máx. [1/min] 3000.0
Força de fixação máx. [kN] 130.0
Máx. força de atuação [kN] 58.0
Curso/castanha [mm] 5.3
Curso do pistão (H) [mm] 20.0
Momento de inércia [kgm²] 0.69
Peso [kg] 54.0

Escopo de fornecimento
Placa, parafusos de montagem da placa, uma chave de montagem para o anel roscado giratório, parafuso com olhal e manual de operação