ROTA NCO 165 A5-KV
Silová soustružnická sklíčidla bez průchozího otvoru
ID 856003
Standardní silová sklíčidla bez průchozího otvoru
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 5
- Rozhraní čelisti: Pero a drážka
- Zdvih na čelist: 6.4 mm
- Zdvih pístu: 24 mm
- Max. upínací síla: 72 kN
- Max. aktivační síla: 30 kN
- Max. rychlost otáčení: 6000 1/min
- Vlastní hmotnost: 13 kg
技术细节
| Typ vřetene | ISO 702-1 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 5 |
| Ozubení | Pero a drážka |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 6000.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 72.0 |
| Max. aktivační síla [kN] | 30.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 6.4 |
| Zdvih pístu (H) [mm] | 24.0 |
| Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.04 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 13.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 200
- red
-
SWB 160
- yellow
-
SWB-AL 160
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice nebo montážní šrouby pro nástavbové čelisti, montážní šrouby sklíčidla a návod k provozu