ROTA NCO 165 Z140-KV
Aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
ID 856002
Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Kleminterface: Tand en groef
- Slag per klem: 6.4 mm
- Zuigerslag: 24 mm
- Max. opspankracht: 72 kN
- Max. bedieningskracht: 30 kN
- Max. draaisnelheid: 6000 1/min
- Gewicht: 11 kg
技術的詳細
| Spiltype | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 5 (Z140) |
| Vertanding | Tand en groef |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 6000.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 72.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 30.0 |
| Slag/klauw [mm] | 6.4 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 24.0 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 0.04 |
| Gewicht [kg] | 11.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 200
- red
-
SWB 160
- yellow
-
SWB-AL 160
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klemplaten, T-moeren, bevestigingsschroeven voor bovenklemmen, klemplaatbevestigingsschroeven en gebruiksaanwijzing