arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCR-A 1000 Z520-SV90°

ROTA NCR-A 1000 Z520-SV90°

密封式 6 爪动力车床卡盘

ID 1340109

标准动力车床卡盘,无通孔

产品特性:
  • 6 爪补偿卡盘
  • 密封的设计
  • 摆动补偿: 2+2+2 卡爪成对摆动
  • 主轴架: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
  • 卡爪接口: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
技术参数:
  • 单指行程: 25 mm
  • 活塞行程: 60 mm
  • 摆动补偿: ± 6 mm
  • 最大夹持力*: 300 kN
  • 最大启动力: 150 kN
  • 最大旋转速度: 600 1/min
  • 重量: 1244 kg
Spiltype ISO 702-4
Spilformaat Nr. 20 (Z520)
Vertanding 3/32" x 90°
Max. draaisnelheid [1/min] 600.0
Max. opspankracht [kN] 300.0
Max. bedieningskracht [kN] 150.0
Slag/klauw [mm] 25.0
Zuigerslag (H) [mm] 60.0
Slingercompensatie [mm] ± 6
Traagheidskoppel [kgm²] 149.0
Gewicht [kg] 1244.0

Levering
Klauwplaat, T-moeren of montagebouten voor bovenklauwen, klauwplaatmontagebouten, oogschroef en bedieningshandleiding