arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCR-A 400 Z300-SV90°

ROTA NCR-A 400 Z300-SV90°

密封式 6 爪动力车床卡盘

IDnr. 1339989

标准动力车床卡盘,无通孔

产品特性:
  • 6 爪补偿卡盘
  • 密封的设计
  • 摆动补偿: 2+2+2 卡爪成对摆动
  • 主轴架: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
  • 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 21H7
技术参数:
  • 单指行程: 12 mm
  • 活塞行程: 30 mm
  • 摆动补偿: ± 2.5 mm
  • 最大夹持力*: 100 kN
  • 最大启动力: 54 kN
  • 最大旋转速度: 1400 1/min
  • 重量: 118 kg
主轴类型 ISO 702-4
主轴尺寸 Nr. 11 (Z300)
细齿 1/16" x 90°
最大旋转速度 [1/min] 1400.0
最大夹持力* [kN] 100.0
最大启动力 [kN] 54.0
行程/卡爪 [mm] 12.0
活塞行程(H) [mm] 30.0
摆动补偿 [mm] ± 2.5
惯性矩 [kgm²] 2.4
重量 [kg] 118.0

标配范围
卡盘、顶爪的 T 形螺母或安装螺钉、卡盘安装螺钉、吊环螺栓和操作手册

请关注夹持力/转速图表
夹持力/转速图表中标有*的卡爪,安装在具有离心力补偿功能的卡盘版本上。