ROTA NCR-A-F 500 Z380-SV90°
密封式 6 爪动力车床卡盘
ID 1339996
标准动力车床卡盘,无通孔
产品特性:
产品特性:
- 6 爪补偿卡盘
- 离心力补偿系统
- 密封的设计
- 摆动补偿: 2+2+2 卡爪成对摆动
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 21H7
- 单指行程: 12 mm
- 活塞行程: 30 mm
- 摆动补偿: ± 2.5 mm
- 最大夹持力*: 125 kN
- 最大启动力: 65 kN
- 最大旋转速度: 1200 1/min
- 重量: 198 kg
技术细节
| 主轴类型 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 15 (Z380) |
| 细齿 | 1/16" x 90° |
| 最大旋转速度 [1/min] | 1200.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 125.0 |
| 最大启动力 [kN] | 65.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 12.0 |
| 活塞行程(H) [mm] | 30.0 |
| 摆动补偿 [mm] | ± 2.5 |
| 惯性矩 [kgm²] | 6.0 |
| 重量 [kg] | 198.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB 250*
- purple
-
SWB 250*
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、顶爪的 T 形螺母或安装螺钉、卡盘安装螺钉、吊环螺栓和操作手册
请关注夹持力/转速图表
夹持力/转速图表中标有*的卡爪,安装在具有离心力补偿功能的卡盘版本上。