arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCR-F 200 Z170-KV

ROTA NCR-F 200 Z170-KV

动力车床卡盘,无通孔

ID 860025

标准动力车床卡盘,无通孔

产品特性:
  • 6 爪补偿卡盘
  • Fliehkraftausgleichsystem
  • 离心力补偿系统
  • 摆动补偿: 2+2+2 卡爪成对摆动
  • 主轴架: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • 卡爪接口: 十字槽
技术参数:
  • 单指行程: 6 mm
  • 活塞行程: 15 mm
  • 摆动补偿: ± 1 mm
  • 最大夹持力*: 50 kN
  • 最大启动力: 28 kN
  • 最大旋转速度: 3500 1/min
  • 重量: 17.5 kg
主轴类型 ISO 702-4
主轴尺寸 Nr. 6 (Z170)
细齿 十字槽
最大旋转速度 [1/min] 3500.0
最大夹持力* [kN] 50.0
最大启动力 [kN] 28.0
行程/卡爪 [mm] 6.0
活塞行程(H) [mm] 15.0
摆动补偿 [mm] ± 1
惯性矩 [kgm²] 0.09
重量 [kg] 17.5

标配范围
卡盘、T 型螺母或顶爪的安装螺栓、卡盘安装螺栓和操作手册