OPUS-H3 130-52
Cilindro di serraggio cavo
ID 1360385
Versione standard del cilindro di serraggio
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Cilindro di serraggio cavo
- Foro passante: 52.5 mm
- Corsa del pistone: 25 mm
- Superficie del pistone: 131 cm²
- Forza di trazione a 45 bar: 58 kN
- Quantità di olio di trafilamento: 3.5 l/min
- Pressione di esercizio max.: 45 bar
- Numero di giri max.: 6300 1/min
- Peso: 15 kg
技术细节
| Numero di giri max. [1/min] | 6300.0 |
|---|---|
| Superficie del pistone [cm²] | 131.0 |
| Corsa del pistone [mm] | 25.0 |
| Foro passante [mm] | 52.5 |
| Pressione max. [bar] | 45.0 |
| Forza di trazione a 45 bar [kN] | 58.0 |
| Quantità di olio di trafilamento [l/min] | 3.5 |
| Momento di inerzia [kgm²] | 0.04 |
| Consumo di energia [kW] | 1.2 |
| Peso [kg] | 15.0 |