arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
OPUS-V 150 图片仅供参考

OPUS-V 150

中心闭合式液压缸

ID 823324

夹持缸标准型

产品特性:
  • 中心闭合式液压缸
  • 介质供给通道: 12.5 mm
技术参数:
  • 活塞行程: 40 mm
  • 活塞面: 157 cm²
  • 40 bar 时的拉力: 62 kN
  • 漏油率: 1.5 l/min
  • Min. Betriebsdruck: 7 bar
  • 最大工作压力: 70 bar
  • 最大旋转速度: 6000 1/min
  • 重量: 20 kg
最大旋转速度 [1/min] 6000.0
活塞面 [cm²] 157.0
活塞行程 [mm] 40.0
最大压力 [bar] 70.0
40 bar 时的拉力 [kN] 62.0
漏油率 [l/min] 1.5
惯性矩 [kgm²] 0.08
重量 [kg] 20.0