arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA-ML flex 2+2 1200 M2

ROTA-ML flex 2+2 1200 M2

灵活的 4 爪补偿卡盘

ID 1573347

标准手动车床卡盘

产品特性:
  • 轻质 4 爪补偿卡盘
  • 相对卡爪的中心补偿
  • 控制台板: 星型槽 22.5°/30°/45°
  • 卡爪接口: 模块 2 插槽 25.5 H7
技术参数:
  • 单指行程: 17.3 mm
  • 每个卡爪的补偿行程: 12 mm
  • 最大夹持力*: 180 kN
  • 最大扭矩: 210 Nm
  • 最大旋转速度: 750 1/min
  • 重量: 530 kg
细齿 模块 2
最大旋转速度 [1/min] 750.0
最大夹持力* [kN] 180.0
最大扭矩 [Nm] 210.0
行程/卡爪 [mm] 17.3
补偿行程/卡爪 [mm] 12.0
重量 [kg] 530.0

标配范围
卡盘、定心销、T 形螺母、带法兰的棘轮扳手、带环螺栓、安装螺栓、T 形槽螺母、孔闭盖、操作手册;无顶爪,无固定的工件止挡、无锁紧盖