arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA-S plus 2.0 160-42/2 Z145-SFG

ROTA-S plus 2.0 160-42/2 Z145-SFG

手动车床卡盘,带卡爪快换

ID 819100

标准手动车床卡盘

产品特性:
  • 二爪斜齿条滑块式卡盘
  • 卡爪快换系统
  • 通孔: 42 mm
  • 主轴架: Z145
  • 卡爪接口: 斜细齿
  • 斜细齿
技术参数:
  • 单指行程: 6.5 mm
  • 齿距: 4.8 mm
  • 最大夹持力*: 40 kN
  • 最大扭矩: 55 Nm
  • 最大旋转速度: 5400 1/min
  • 重量: 8.5 kg
主轴类型 -
主轴尺寸 Z145
细齿 斜细齿
最大旋转速度 [1/min] 5400.0
最大夹持力* [kN] 40.0
最大扭矩 [Nm] 55.0
行程/卡爪 [mm] 6.5
齿距 [mm] 4.8
重量 [kg] 8.5

标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手和操作手册