arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA-S plus 2.0 200-52 Z185-VP1

ROTA-S plus 2.0 200-52 Z185-VP1

퀵 죠 체인지가 있는 수동 선반 척

ID 819202

표준 수동 선반 척

제품 특징:
  • 3죠 웨지 바 척
  • 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
  • 관통 구멍: 52 mm
  • 스핀들 홀더: Z185
  • 죠 인터페이스: 각진 톱니
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 7 mm
  • 톱니 피치: 4.8 mm
  • 최대 클램핑 포스: 100 kN
  • 최대 토크: 120 Nm
  • 최대 회전 속도: 4800 1/min
  • 중량: 16.2 kg
Tipo de husillo -
Tamaño del husillo Z185
Dentado Dentado oblicuo
Revoluciones máx. [1/min] 4800.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 100.0
Par de giro máx. [Nm] 120.0
Carrera/mordaza [mm] 7.0
Paso del dentado [mm] 4.8
Peso [kg] 16.2

标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册