arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
THL plus 300 Z-Z

THL plus 300 Z-Z

带后置液压缸的中心架

ID 825311

标准中心架

产品特性:
  • 自定心中心架
  • 液压驱动
  • 中心润滑
  • 圆柱滚子
技术参数:
  • 有防切屑保护的夹持范围: 22 - 152 mm
  • 无防切屑保护的夹持范围: 12 - 152 mm
  • 每个滚子的最大夹持力: 10 kN
  • 启动压力: 8 - 60 bar
  • 定心精度: < 0.04 mm
  • 重复精度: < 0.007 mm
  • 最大圆周速度: 590 m/min
  • 重量: 50 kg
Type smering Centrale smering
Rollen cilindervormig
Min. klem-Ø [mm] 12.0
Max. klem-Ø [mm] 152.0
Min. werkdruk [bar] 8.0
Max. werkdruk [bar] 60.0
Max. klemkracht per rol [kN] 10.0
Centreernauwkeurigheid [mm] < 0.04
Rondloopnauwkeurigheid [mm] < 0.007
Max. omtreksnelheid [m/min] 590.0
Gewicht [kg] 50.0