MHM-IT2 125
Imán de elevación para la elevación horizontal de las piezas
ID 1495616
Tecnología de sujeción magnética estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Levantador magnético permanente
- Tipo de imán: Neodymium
- Dimensiones: 160 x 80 x 150 mm
- Fuerza de retención plana: 125 kg
- Fuerza de retención circular: 60 kg
- Espesor mín. de la pieza: 8 mm
- Diámetro de sujeción: 40 - 185 mm
- Longitud máx. pieza: 2000 mm
- Temperatura de trabajo máx.: 80 °C
- Peso: 7 kg
技术细节
| Fuerza de retención plana [kg] | 125.0 |
|---|---|
| Fuerza de retención circular [kg] | 60.0 |
| Espesor mín. de la pieza [mm] | 8.0 |
| Diámetro de la pieza mín. [mm] | 40.0 |
| Diámetro de la pieza máx. [mm] | 185.0 |
| Longitud máx. pieza [mm] | 2000.0 |
| Peso [kg] | 7.0 |
Material suministrado
Levantador magnético, manual de instrucciones, declaración de conformidad CE