arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MHM-IT2 250 图片仅供参考

MHM-IT2 250

用于水平提升工件的磁力吊具

ID 1495617

标准磁力夹持技术

产品特性:
  • 永磁吊具
  • 磁铁类型: 钕
技术参数:
  • 尺寸: 215 x 90 x 160 mm
  • 平面夹紧力: 250 kg
  • 圆形夹紧力: 125 kg
  • 最小工件厚度: 10 mm
  • 夹持直径: 40 - 185 mm
  • 最大工件长度: 2000 mm
  • 最高工作温度: 80 °C
  • 重量: 11 kg
平面夹紧力 [kg] 250.0
圆形夹紧力 [kg] 125.0
最小工件厚度 [mm] 10.0
最小工件直径 [mm] 40.0
最大工件直径 [mm] 185.0
最大工件长度 [mm] 2000.0
重量 [kg] 11.0

标配范围
磁力吊具、操作手册和 CE 符合性声明