arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
MEF-F-A1-100 270x90 Illustration similaire

MEF-F-A1-100 270x90

Mandrins magnétiques à technique de pôles parallèles

IDnr. 1393250

Beperkte voorraad
Technique de serrage magnétique standard

Caractéristiques des produits :
  • Technologie: Pôle parallèle
  • Type d'aimant: ALNiCO + Néodyme
  • Sans cycle de faible magnétisme résiduel
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 270 x 90 x 60 mm
  • Orientation des pôles: Transversal
  • Pas polaire: 8 mm + 6 mm
  • Force de serrage max.: 75 N/cm²
  • Raccordement: 4-PIN
  • Nombre de canaux: 1
  • Température de travail max.: 80 °C
  • Poids: 10 kg
L [mm] 270.0
B [mm] 60.0
H [mm] 90.0
Force de serrage max. [N/cm²] 75.0
Pas polaire 8 mm + 6 mm
Raccordement 4-PIN
Nombre de canaux 1.0
Poids [kg] 10.0

Etendue de la livraison
Plaque de serrage magnétique, notice d'utilisation, déclaration de conformité CE