arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MSC-PM15 450 x 150

MSC-PM15 450 x 150

MAGNOS pro brusné aplikace

ID 422177

Standardní magnetická upínací technika

Vlastnosti produktu:
  • Magnetické sklíčidlo permanentní
  • Technologie: Paralelní pól
  • Typ magnetu: Neodym
Technické údaje:
  • Rozměry: 450 x 150 x 60 mm
  • Orientace pólu: Příčné
  • Rozteč pólů: 1.5 mm + 0.8 mm
  • Max. upínací síla: 80 N/cm²
  • Min. tloušťka obrobku: 1.5 mm
  • Max. pracovní teplota: 80 °C
  • Vlastní hmotnost: 32 kg
L [mm] 450.0
B [mm] 150.0
H [mm] 60.0
Max. upínací síla [N/cm²] 80.0
Rozteč pólů 1.5 mm + 0.8 mm
Min. tloušťka obrobku [mm] 1.5
Vlastní hmotnost [kg] 32.0

Rozsah dodávky
Magnetická upínací deska, odnímatelný šestihranný klíč, návod k obsluze