arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MSC-PM62F 400 x 300

MSC-PM62F 400 x 300

适于磨削应用的MAGNOS

ID 422081

标准磁力夹持技术

产品特性:
  • 电永磁吸盘
  • 技术: 平行磁极
  • 磁铁类型: AlNiCo
  • 有低残磁周期
技术参数:
  • 尺寸: 400 x 300 x 81 mm
  • 磁极方向: 横向
  • 磁极尺寸: 3 + 0.8 mm(钢 + 黄铜)
  • 最大夹持力: 75 N/cm²
  • 最高工作温度: 80 °C
  • 重量: 52 kg
电气连接
  • 固定连接电缆和电缆开口端
  • 电缆长度: 5 m
  • 通道数量: 1
  • 连接: 4-PIN
  • 电气接头: 400 V / 460 V
  • 防护等级: 68
L [mm] 400.0
B [mm] 300.0
H [mm] 81.0
최대 클램핑 포스 [N/cm²] 75.0
폴 피치 3 mm + 0.8 mm
연결 4-PIN
채널 수 1.0
주 전압 400 V / 460 V
최소 공작물 두께 [mm] 2.0
중량 [kg] 52.0

제공 범위
자기 척, 작동 매뉴얼, CE 적합성 선언