arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MFPS-A1-L30 1000 x 500

MFPS-A1-L30 1000 x 500

並行ポールテクノロジーによる電磁チャック

ID 1358581

標準マグネットクランピング技術

特長:
  • 電磁チャック 電動永久型
  • テクノロジー: パラレルポール
  • マグネット・タイプ: アルニコ + ネオジム
  • マグネットチャックにクランプ状態(赤/緑)を表示する特許取得済みの状態表示付き
  • 残留磁気の少ないサイクル
テクニカルデータ:
  • 寸法: 1000 x 500 x 66 mm
  • ポール向き: 横軸
  • 磁極間隔: 30 + 10 mm(スチール+樹脂)
  • 極数: 22 (132x ポールネジ M6)
  • 保持力 : 160 N/cm²
  • 最高使用温度: 80 °C
  • 重量: 225 kg
電気接続:
  • カバープレートによる迅速な接続
  • 位置決めクイック接続: A(標準位置)
  • チャンネル数: 2
  • 接続: 7-PIN
  • 電気接続: 400 V / 460 V
  • 保護等級: 67
L [mm] 1000.0
B [mm] 500.0
H [mm] 66.0
最大把持力 [N/cm²] 160.0
磁極間隔 30 mm + 10 mm
極数 22.0
接続 7-PIN
チャンネル数 2.0
主電源 400 V / 460 V
最小ワーク厚さ [mm] 7.0
重量 [kg] 225.0

納品内容
磁気チャック、取扱説明書、CE 適合宣言書(制御ユニットなし、磁極拡張材なし)