arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MFRS-A2-050 430 x 315

MFRS-A2-050 430 x 315

Magnetická sklíčidla s technologií čtvercových pólů.

ID 1303994

Standardní magnetická upínací technika

Informace o ukončení:
  • Datum ukončení prodeje: 2025-10-24
  • Nahrazeno: 1594976
Vlastnosti produktu:
  • Magnetické sklíčidlo elektropermanentní
  • Technologie: Čtvercový pól
  • Typ magnetu: Doppel-AlNiCo + Neodym
  • S patentovaným stavovým displejem na magnetické upínací desce pro zobrazení stavu upnutí (červená/zelená)
  • Bez cyklu nízkého cyklu zbytkového magnetismu
Technické údaje:
  • Rozměry: 430 x 315 x 86 mm
  • Velikost pólů: 50 x 50 mm
  • Počet pólů: 24 (pólový závit M8)
  • Maximální přídržná síla na pól: 3.93 kN
  • Maximální celková přídržná síla: 94.2 kN
  • Max. pracovní teplota: 80 °C
  • Vlastní hmotnost: 90 kg
Elektrické připojení:
  • Rychlé připojení s krytkou
  • Poloha rychlého připojení: A (standardní poloha)
  • Počet kanálů: 1
  • Připojení: 4-PIN
  • Elektrické připojení: 400 V / 460 V
  • Třída ochrany: 67
L [mm] 430.0
B [mm] 315.0
H [mm] 86.0
Max. upínací síla [kN] 94.0
Počet pólů 24.0
Připojení 4-PIN
Počet kanálů 1.0
Síťové napětí 400 V / 460 V
Min. tloušťka obrobku [mm] 13.0
Vlastní hmotnost [kg] 90.0

Rozsah dodávky
Magnetická upínací deska, návod k obsluze, CE prohlášení o shodě; bez řídicí jednotky a bez pólových nástavců