TENDO WZS SK 50 Ø32x110
液压刀柄
ID 219228
TENDO WZS SK 50 Ø32x110, 刀具刃磨刀柄
标配范围: 不包括驱动扳手
- TENDO WZS
- 液压刀柄
- 刀具夹持接口: SK 50
- 夹持直径 D1: 32 mm
- 伸出长度 L1: 110 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 250 Nm
标配范围: 不包括驱动扳手
技术细节
| 技术 | 液压刀柄 |
|---|---|
| 系列 | TENDO WZS |
| 刀具夹持接口 | SK 50 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 7388-1 AD |
| 夹持直径 D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 54.0 |
| D3 [mm] | 70.0 |
| D6 [mm] | 40.0 |
| L2 [mm] | 95.0 |
| L4 [mm] | 62.5 |
| L5 [mm] | 90.9 |
| G | M16x1 |
| 最小扭矩 [Nm] | 250.0 |
| 重量 [kg] | 4.0 |
型号
适合刀具修磨和刃磨机床,手动驱动
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配
冷却剂供应
根据 ISO 7388 AD 供应冷却剂
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
不包括驱动扳手
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计